• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Hygienischer Durchflusssensor mit IO-Link

Kein blinder Fleck mehr im digitalen Prozess

Der magnetisch-induktive Durchflusssensor SM Foodmag hebt die Durchflussmessung flüssiger und cremiger Lebensmittel auf eine neue Stufe. Ausgestattet mit IO-Link ermöglicht der Sensor als erster seiner Art die digitale Datenübertragung aus dem Prozess und eliminiert damit den letzten blinden Fleck im digitalisierten, transparenten Produktionsprozess. Vor Ort informieren das Display selbst sowie die rundum sichtbare Status-LED über den aktuellen Status.

Misst alles, was wichtig ist

Der Sensor erfasst den aktuellen Durchfluss, Gesamtmenge und Durchflussrichtung sowie die Präsenz des Mediums (oft auch als Leerrohrerkennung bezeichnet). Zusätzlich werden Leitfähigkeit und Temperatur an Steuerung und IT-Ebene übermittelt. Dadurch kann sich der Bedarf an zusätzlichen Messstellen in der Anlage reduzieren.

Komfort, Klarheit, Sicherheit

Die Integration des SM Foodmag erledigt sich fast wie von selbst. Der Standard-M12-Anschluss sorgt in Kombination mit unseren patentierten Kabeln für eine schnelle, wasserdichte und fehlerfreie Anbindung an die Dateninfrastruktur. Die gängigen Einbaudimensionen sowie flexibel wählbare Dichtungen und Prozessadapter ermöglichen die einfache Integration auch in bestehenden Anlagen. Die Parametrierung gelingt über die appbasierte Menüstruktur und mit Hilfe der geführten Installation in kürzester Zeit. Lokal und digital sorgt der SM Foodmag damit für maximale Einsicht ins Innere des Rohres – und damit auch für mehr Sicherheit im Prozess.

Intensive Tests für dauerhafte Qualität

Mit umfangreichen internen und externen Tests wird von Anfang an sichergestellt, dass der SM Foodmag auch den extremen Situationen des Prozessalltags in der Lebensmittelindustrie standhält – und zwar auf Dauer.

Der Temperaturschocktest stellt die Genauigkeit des Sensors bei starken Temperaturschwankungen auf die Probe. Diese treten etwa beim Pasteurisierungsprozess auf, wenn Milch oder Produkte mit hohem Säuregehalt auf 72°C bis 95°C hochgeheizt werden, um sie danach wieder rasch abzukühlen. Mit diesem Prozess wird die Haltbarkeit der Produkte sichergestellt. Auch nach 1.000 Stunden dauerhafter Belastung durch rasche Temperaturwechsel von Minusgraden bis in hohe zweistellige Bereiche muss das Messergebnis weiterhin im spezifizierten Genauigkeitsband liegen.

Wenn Medien vom Tank in die weiterverarbeitenden Schritte geleitet werden, sind dafür Pumpen und Ventile notwendig. Pumpen sorgen für kontinuierliche Vibrationen und schnell öffnende Ventile für Druckspitzen. Der Druckspitzentest simuliert die schnellen Druckstöße, wobei eine Druckbelastung angelegt wird, die bewusst die im Datenblatt spezifizierte Druckfestigkeit übersteigt. Nach einer Million Zyklen wird der SM Foodmag auf seine Dichtigkeit hin überprüft. Auch Schock und Vibrationen werden intensiv, über Tage hinweg, über die X-, Y- und Z-Achse simuliert, um sicher zu stellen, dass externe Einflüsse keinen signifikanten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Geräte haben.

Beim Kondensatbildungstest wird ein kaltes Medium durch Rohrsystem und Sensor geleitet – bei gleichzeitig warmer Umgebungstemperatur. Der hohen Luftfeuchtigkeit und dem entstehenden Kondensat wird der SM Foodmag über mehrere Wochen hinweg und in unterschiedlichen Einbaulagen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt.

Die Produkte