• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Den trådløse veien mot Industri 4.0

Aldri før har innsamling og bruk av relevante data vært så viktig. Kun en optimal innsikt i maskinene, systemene og utstyret vil gjøre det mulig for deg å ta de riktige beslutningene for din vedlikeholds- og produksjonskontroll og å implementere optimaliseringstiltak. Trådløs kommunikasjon via Bluetooth Mesh sparer deg for verdifull integreringstid.

Mulighetene med Bluetooth Mesh

Den trådløse veien mot Industri 4.0
Bruk Bluetooth Mesh til å ettermontere systemer, bane vei for Industri 4.0 og lage en ekstra kommunikasjonskanal- uten ekstra ledninger og uten å forstyrre kontrollsystemet.
Integrer opptil 50 enheter
Opptil 50 IO-Link-enheter kan integreres i et Bluetooth Mesh-system. Dette betyr at du enkelt kan skalere opp systemet ditt etter behov.
Evaluer og bruk sensordata i IIoT
Sensordataene kan enkelt leses med Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) og behandles i en IIoT-applikasjon. Vår IIoT-plattform moneo er ideell for denne oppgaven. Integrasjon er rask og enkel uten kode - plugg og arbeid.
Datasikkerhet
Passordbeskyttelse sørger for sikkerheten til dataene dine.
  1. Sensorer og aktuatorer
  2. Bluetooth Mesh-adapter
  3. PLS (valgfritt, eksisterende ledninger beholdes)
  4. Bluetooth-Mesh-basestasjon
  5. IIoT-applikasjoner

Komponenter i Bluetooth Mesh-systemet

Bluetooth Mesh-systemet består av opptil 50 Bluetooth-adaptere som kan pares med en basestasjon. Adapterne kobles til IO-Link-sensorer (produsentuavhengig) og overfører prosessdataene til basestasjonen via Bluetooth. Hvis basen er utenfor rekkevidden til en adapter, fungerer en eller flere adaptere som mellomledd og gir informasjonen videre. Ved å bruke ifms IoT Core og MQTT/JSON overfører basen sensordataene til nedstrøms IIoT-systemer.

For eksempel til ifms IIoT-plattform moneo. Moneo lar deg integrere basestasjonen med bare noen få klikk samt lagre, analysere og behandle innkommende data. Dette gir deg maksimal fleksibilitet og skalerbarhet.
Ikke glem: De forhåndsbehandlede dataene kan overføres fra moneo med passende koblinger for skysystemer eller via MQTT og OPC UA.

Greit å vite: Ved ettermontering overføres sensorens SIO-signal til kontrolleren uten å endres.

Integrer Bluetooth Mesh

Brukstilfeller

Ettermontering for effektiv energiovervåking

En produsent av pleieprodukter bruker SD strømningssensorer fra ifm i ulike deler av systemet sitt for å måle trykkluftforbruk. Den påfølgende analysen hjelper kunden med å identifisere lekkasjer eller slitasje på kompressoren på et tidlig stadium, iverksette tiltak og spare penger.

For påfølgende integrering av de distribuerte sensorene i IIoT ble Bluetooth Mesh-systemet brukt. Dette bidro til å redusere kundens ettermonteringskostnader betraktelig: I stedet for å koble sensorene til IT-nivået ved hjelp av lange kabelstrekninger (over 30 meter), var alt kunden trengte å gjøre å koble Bluetooth-adapterne til IO-Link-sensorene og pare adapterne med basestasjonen. Basen overfører dataene til IIoT-plattformen moneo for videre analyse før resultatene overføres til energistyringssystemet.

Holde et øye med systemets tilstand

For å kontinuerlig overvåke tilstanden til store vifter, måler en kunde fra bilindustrien vibrasjonsparametere og temperaturkurven ved hjelp av ifm-sensorer. Begge parameterne tjener som grunnlag for å få pålitelig informasjon om vedlikeholdskravene til viftene. For dette formål blir dataene evaluert gjennom ifms IIoT-plattformmoneo. Basert på den innhentede informasjonen, kan overhengende skade oppdages tidlig og svikt i systemet kan forhindres. I tillegg kan nødvendig vedlikehold planlegges slik at anleggsstans skal reduseres til et minimum.

Bluetooth Mesh-systemet ble brukt til å integrere sensorene i IIoT-nivået. Ettersom det kun krevdes liten innsats, ble implementeringen utført av kunden. Lange nedetider, kompleks kabling og ekstra kostnader for eksterne tjenesteleverandører kan unngås.

Bluetooth Mesh for midlertidig og enkel overvåking

En kunde fra næringsmiddelindustrien var på utkikk etter en fleksibel og midlertidig løsning for å oppdage og digitalt evaluere utslipp av separatorer og tilhørende trykkstøt. En løsning som var enkel, men rask å implementere var nødvendig, en som muliggjorde en enkel tilkobling av de skiftende målepunktene til IIoT-nivået for datainnsamling. Bruken av Bluetooth Mesh oppfyller alle kundespesifikasjonene nevnt ovenfor. Bluetooth-adapteren kan fleksibelt skrus fast på ønsket målepunkt, og deretter kan prosessverdiene overføres til IIoT-applikasjonen via MQTT/JSON og konverteres til informasjon. Omkobling er ikke nødvendig.

Med utgangspunkt i den første positive erfaringen og etter å ha overbevist seg selv om fordelene med digital trådløs datainnsamling, planlegger kunden nå å legge til ytterligere målepunkter til systemet, som permanent vil overføre data til IIoT-nivået via Bluetooth Mesh.

Gode grunner for Industri 4.0

Når er Bluetooth Mesh det riktige systemet?

Bluetooth Mesh er det riktige systemet hvis du ønsker å ettermontere ditt eksisterende anlegg utstyrt med IO-Link-sensorer og dra nytte av fordelene med Industri 4.0. Konkret betyr dette at prosessdataene registreres, evalueres på IT-nivå støttet av programvare og at relevant informasjon trekkes ut for prosessoptimalisering. Takket være Bluetooth-teknologien som brukes, kan dette gjøres uten ekstra kabling og uten å forstyrre kommunikasjonen mellom sensoren og kontrolleren.

Vanlige spørsmål

moneo blue: Appen

Appen for mobil parameterinnstilling og diagnostikk av IO-Link-enheter i produksjon