• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. ecomatmobile
  2. Näytöt
  3. ecomatDisplay 4,3"

Uusi sukupolvi: kompakti 4,3” ecomatDisplay

16 miljoonaa väriä, suuriresoluutioinen näyttö optisella liimasaumalla ja tehokkaalla prosessorilla – kaikki pakattuna kompaktiin ja kestävään koteloon: Tämä on uusi 4,3” ecomatDisplay. HMI ei tarjoa ainoastaan loistavaa kuvanlaatua, vaan tekee vaikutuksen myös kirkkaudellaan ja laajalla katselukulmallaan. Se takaa, että koneen kuljettaja näkee näytön sisällön helposti lähes mistä tahansa asennosta. CODESYS 3.5 -ohjelmointi tarjoaa käyttäjälle kaikki tärkeät ominaisuudet, kuten trendien määrittelyn, jäljityksen, hälytysten hallinnan, käyttäjähallinnan ja web-visualisoinnin. Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä mahdollistaa myös räätälöinnin, kuten yksilöllisen visualisoinnin QT:n avulla.

Kuten kaikki ecomatDisplay-tuoteperheen kestävät HMI-yksiköt, myös 4,3-tuumainen versio soveltuu erinomaisesti käyttöön vaativissa ympäristöissä. Jatkuva tärinä, vesi tai pöly eivät voi vahingoittaa sitä. Lisäksi näytön ominaisuuksiin kuuluvat parannettu EMC-kestävyys, josta ifm on tunnettu, sekä E1-tyyppihyväksyntä, joten mikään ei estä sen käyttöä tieliikenteessä.
Lyhyesti sanottuna: 4,3” ecomatDisplay asettaa uudet standardit kompakteille ja kestäville HMI-yksiköille!

4,3” ecomatDisplay pähkinänkuoressa

Tuotteen edut

Suuri resoluutio
16miljoonaa väriä, kirkkaus 1000cd/m² ja optisella liimasaumalla toteutettu suuriresoluutioinen näyttö takaavat optimaalisen luettavuuden myös voimakkaassa auringonvalossa.
Kestävä
Kuuma, kylmä, vesi, jää, pöly tai tärinä eivät voi vahingoittaa tätä 4,3” ecomatDisplay-näyttöä. Alumiinivalusta, lasikuituvahvisteisesta muovista ja lämpökarkaistusta lasista valmistettu kestävä kotelo takaa, että kompakti HMI selviytyy kaikista haasteista.
Tehokas
Tehokas 1,4GHz:n kaksiytiminen prosessori, 4Gt muisti ja 1Gt DDR4 RAM -muisti eivät jätä toivomisen varaa.
Kommunikatiivinen
Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollat TCP/UDP, verkkomuuttujat Ethernetin tai USB:n kautta: ecomatDisplay selviytyy kaikista kommunikaatioesteistä.
Energiaa säästävä
Alhaisen energiankulutuksen (Ethernet-vaihtoehto 5W tai USB-vaihtoehto 8W) ansiosta tämä kompakti ecomatDisplay-näyttö on ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin.

Järjestelmän yleiskatsaus

Huipputehokas kommunikaatioteknologia liikkuvan työkoneen sydämessä

4,3” ecomatDisplay on ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin tehokkaan 1,4GHz:n kaksiytimisen prosessorinsa ja alhaisen, vain 5–8watin energiankulutuksensa ansiosta. Se ei kuitenkaan ole ainoastaan tehokas, vaan myös todellinen kommunikaatiotaituri. Olipa kyseessä sitten Modbus-palvelin/-client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollat TCP/UDP, verkkomuuttujat Ethernetin tai USB:n kautta (valinnainen): ecomatDisplay tarjoaa aina oikean tavan ja oikean kielen kommunikoida liikkuvan työkoneen kanssa.

4,3” ecomatDisplay on lyömätön myös käytettävyydeltään – RGB-näppäimistöllä varustettu versio (16 miljoonaa väriä) ja kapasitiivisella kosketusnäytöllä varustettu versio (julkaisu 2024) eivät jätä toivomisen varaa.

4,3” ecomatDisplay -sovellusesimerkkejä

Ei syytä hävetä missään teknisessä vertailussa: 4,3” ecomatDisplay

 
4,3” ecomatDisplay

Tyypillinen pieni, kestävä HMI
Ohjausyksikkö / PLC
Prosessori ARM kaksiytiminen, 64-bittinen, 1,4GHz CPU ARM yksiytiminen 400MHz
Muisti ja RAM 4Gt, 1Gt DDR4 8MB, 288KB SDRAM
Ethernet-kommunikaatioprotokolla TCP/IP, UDP, Modbus TCP -palvelin ja -client, Ethernet/IP
CAN-kommunikaatioprotokolla CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Sisäänrakennetut portit 1 CAN-, 1 Ethernet- tai 1 USB-portti Vain CAN
Mahdollisuus liittää Ethernet-sovitin USB-porttiin
(lisäkustannuksia)
I/O:t
Asennus Ulkoiset I/O-moduulit kenttäasennukseen I/O:t ovat osa ohjaamoon asennettua näyttöä
I/O-tyyppi CANopen-teknologia Analogia- tai binääri-I/O
I/O-lukumäärä 16 konfiguroitavaa tuloa, 16 konfiguroitavaa lähtöä tai yhdistelmämoduuli 4 konfiguroitavaa tuloa, 3 konfiguroitavaa digitaalista lähtöä
Anturidiagnostiikka ja etäparametrointi
Asennus M12 plug-and-play, ei johtosarjoja, säästää aikaa Suuri määrä nastoja, työläs, monimutkainen vianetsintä
HMI-näyttö
Koko ja resoluutio 4,3”, resoluutio 800 x 480 3,5”, resoluutio 320 x 240
Värit 24 bittiä, 16 miljoonaa väriä 18 bittiä, vain 264k väriä
Kosketusversio Kyllä, PCAP käsine- ja vesimoodissa
Kirkkaus 1000 cd/m² 400 cd/m²
Taustavalon kirkkauden säätö 0 – 100 %, vapaasti ohjelmoitavissa Staattinen täysi kirkkaus
Näytön kääntö Asennettuna / kääntö 90° askelin
Näppäimistö
RGB-taustavärit 24 bittiä, 16 miljoonaa väriä, vapaasti ohjelmoitavissa Staattinen, vain 1 väri
Navigointipainikkeet Kursoritoiminto (ylös, alas, vasemmalle, oikealle, enter) tuntopalautteella 5 toimintopainiketta
Ominaisuudet
Retain-muuttujat 8kB
RTC-kello Kyllä, akkupuskurointi jopa 15 vuotta
Ohjelmisto
Ohjelmointiohjelmisto CODESYS 3.5 tai QT CODESYS 3.5
Monikielinen tuki ja reseptien/erien hallinta
Trendit ja hälytykset
Käyttäjien hallinta salasanasuojauksella
Verkkovisualisointi
Asetusvalikko Asetus- ja palautusvalikko laitteessa Erillisen PC-ohjelmistotyökalun kautta
Mekaaniset ominaisuudet
Virrankulutus 5 - 8 W 12 W
Kotelointiluokka ja asennus IP65 / IP67, RAM- tai paneeliasennus IP67, paneeliasennus
Kotelo ja etulasi Valettu alumiininen etupaneeli, lasikuituvahvisteinen muovinen takapaneeli, lämpökarkaistu lasi Muovi

Joustava sulautetun Linuxin ansiosta

  • Codesys 3.5
    • Valmiiksi määritellyt ja yksinkertaiset kirjastot
    • Valmiit malliprojektit säästävät aikaa
  • Kytke ja käytä
    Helppo ja nopea tietojenvaihto yleisillä PC-ohjelmilla, kuten Putty ja WinSCP (esim. lokitiedostot)
  • Mukautettavuus laiteohjelmistopäivityksen avulla
    Toimintojen laajentaminen ja räätälöinti mahdollista, esim. käyttämällä QT:tä tai CODESYSia samassa laitteessa
  • Kommunikatiivinen
    Modbus-palvelin/-client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollat TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, verkkomuuttujat Ethernet- tai USB-liitännän kautta (valinnainen)

Usein esitetyt kysymykset

Tuotteet