• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Sisteme genel bakış

IO-Link Sistemine Genel Bakış

IO-Link hangi fırsatları sunuyor?

Dünya çapındaki üretim fabrikaları, tüm ekipmanların verimliliğini iyileştirmek için giderek, yüksek performanslı veriye ve bilgi teknolojisine güveniyor. Her zaman hazır: IO-Link. Çığır açan teknoloji sensörlerin teşhis bilgilerini, PLC' ye ve üst düzey BT altyapılarına eşzamanlı olarak iletmesini sağlar.

IO-Link hakkında daha fazlasını mı bilmek istiyorsunuz? Bundan daha kolay bir şey yok. IO-Link' e ilişkin en önemli hususları ve faydaları sizin için özetledik.

IO-Link size neler sunuyor?

  • Bir IEC 61131-9 global standart dijital iletişim protokolü
  • Kurması kolay bir noktadan noktaya bağlantı üzerinden iletişim; bir endüstriyel haberleşme değil
  • Kontrol sistemlerine, Ethernet tabanlı endüstriyel haberleşme sistemleri (EtherNet/IP, PROFINET, AS-i gibi) ile bağlanabilen bir teknoloji

IO-Link size hangi faydaları sağlayacak?

  • 20 metreye kadar standart, ekransız M8 veya M12 kablolar kullanır
  • Cihazların önemli ölçüde daha çok veri göndermesine ve almasına olanak sağlar
  • Dijital ölçüm değerlerini ve proses verilerini sensörden herhangi bir dönüştürme kaybı olmadan alır
  • Yazılım aracılığıyla parametre ayarı ve izleme
  • Olay ve teşhis verilerinin okunması ve kaydedilmesi
  • Sensörlerin SIO modunda ikili kullanımı
  • COM modunda ek dijital fonksiyonların kullanımı

Sonuç olarak: IO-Link, akıllı endüstriyel otomasyon için geleceğe dönük bir temel oluşturmanın kolay ve rahat bir yolunu sağlar.